Valikko Haku

Ruuvisuojus Kuusiokanta M4 15.0 7.0 Beige PEEK

Suojakantaisissa kuusiokoloruuveissa on lieriökanta, jossa on upotettu kuusikulmainen kanta, mikä takaa tiukan kiristyksen. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys kuumankesto. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20832759

Valmistajan tuotenumero:

20832759

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,63 €
100 + 1,48 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

32,60 €

20 x 1,63 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
l1 ±0.2 15.0
d2 7.0
h1 4.0
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokanta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä