Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
1,712 € - 1,7822 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Läpinäkyvä
PC
6.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,5015 € - 1,5576 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,4838 € - 2,5821 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Läpinäkyvä
PC
6.0 mm
35.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,9365 € - 2,0067 € 80 Varastossa
M3
Ruskea
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,2593 € - 2,3575 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Läpinäkyvä
PC
6.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,8097 € - 0,842 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,8804 € - 1,9646 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruskea
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,8731 € - 4,0415 € 8 Varastossa
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,8731 € - 4,0415 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruskea
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
3,6767 € - 3,831 € 10 Varastossa
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,7463 € - 8,0831 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,7287 € - 9,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ruskea
PEEK
5.0 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4869 € - 0,508 € 336 Varastossa
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,9646 € - 2,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Läpinäkyvä
PC
6.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,6101 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,7541 € - 1,8383 € 70 Varastossa
M3
Ruskea
PEEK
2.5 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,4277 € - 2,5259 € 150 Varastossa
M5
Läpinäkyvä
PC
4.0 mm
35.0 mm
Kuusikulmainen kanta
4,3222 € - 4,4906 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,5259 € - 2,6242 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
6.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,364 € - 1,4173 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 15.0 mm PC

10360255

Hinta-alue
1,7822 € - 1,712 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 30.0 mm PC

10360231

Hinta-alue
1,5576 € - 1,5015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 35.0 mm PC

10360293

Hinta-alue
2,5821 € - 2,4838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 12.0 mm PEEK

10360330

Hinta-alue
2,0067 € - 1,9365 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 30.0 mm PC

10360286

Hinta-alue
2,3575 € - 2,2593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PC

10360149

Hinta-alue
0,842 € - 0,8097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 10.0 mm PEEK

10360323

Hinta-alue
1,9646 € - 1,8804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 20.0 mm PEEK

10360415

Hinta-alue
4,0415 € - 3,8731 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 20.0 mm PEEK

10360354

Hinta-alue
4,0415 € - 3,8731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 16.0 mm PEEK

10360408

Hinta-alue
3,831 € - 3,6767 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 25.0 mm PEEK

10360491

Hinta-alue
8,0831 € - 7,7463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 16.0 mm PEEK

10360538

Hinta-alue
9,1076 € - 8,7287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 10.0 mm PC

10360101

Hinta-alue
0,508 € - 0,4869 €

Varastotasot
336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PC

10360279

Hinta-alue
2,0488 € - 1,9646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 8.0 mm PEEK

10360378

Hinta-alue
2,7224 € - 2,6101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 25.0 mm PEEK

10360316

Hinta-alue
1,8383 € - 1,7541 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 35.0 mm PC

10360187

Hinta-alue
2,5259 € - 2,4277 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 10.0 mm PEEK

10360453

Hinta-alue
4,4906 € - 4,3222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 6.0 mm PEEK

10360361

Hinta-alue
2,6242 € - 2,5259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PC

10360224

Hinta-alue
1,4173 € - 1,364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm