Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Sarjanumero: SR2012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5223 € - 0,6121 € | 303 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,5112 € - 0,5969 € | 9500 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,202 € - 2,6286 € | 6973 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,7935 € - 4,3811 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,6012 € - 5,3258 € | 1155 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4449 € - 0,5209 € | 2541 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,514 € - 0,601 € | 2000 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,8482 € - 4,518 € | 14 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,6001 € - 6,4895 € | 170 Varastossa |
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1768 € - 0,21 € | 7333 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,3979 € - 0,4656 € | 1355 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4919 € - 0,5748 € | 923 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,228 € - 0,268 € | 14685 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1249 € - 0,1464 € | 24795 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4145 € - 0,485 € | 3235 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3343 € - 0,3343 € | 2670 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4559 € - 0,5319 € | 4000 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4297 € - 0,4988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 2,6012 € - 5,3258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,9578 € - 3,3406 € | 159 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa