These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Sarjanumero: SR2012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7064 € - 1,3827 € | 101 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,8209 € - 3,4364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,2261 € - 0,2792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2707 € - 0,3342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1941 € - 0,2396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1891 € - 0,2335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1991 € - 0,2458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2553 € - 0,3152 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,209 € - 0,2581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2008 € - 0,2479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,6489 € - 1,2746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,0733 € - 1,7387 € | 340 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 29,682 € - 31,4345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx-kanta
|
||
| 1,0104 € - 1,6292 € | 4100 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,9487 € - 1,6839 € | 433 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,1938 € - 2,6149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4942 € - 0,9706 € | 1048 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4449 € - 0,983 € | 646 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,6681 € - 1,3074 € | 643 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa