These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Sarjanumero: SR2012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1561 € - 0,1851 € | 18511 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,8146 € - 0,8146 € | 28060 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1058 € - 0,1238 € | 17291 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1148 € - 0,1344 € | 20273 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4919 € - 0,5748 € | 923 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4559 € - 0,5319 € | 4000 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4145 € - 0,485 € | 3235 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,7283 € - 0,7283 € | 25909 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1533 € - 0,1616 € | 4533 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3799 € - 0,3979 € | 5115 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3938 € - 0,4159 € | 7019 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2183 € - 0,257 € | 8522 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,5223 € - 0,6121 € | 303 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,5112 € - 0,5969 € | 9500 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4449 € - 0,5209 € | 2541 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,514 € - 0,601 € | 2000 Varastossa |
M12
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,2527 € - 2,7519 € | 2677 Varastossa |
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3504 € - 0,3669 € | 635 Varastossa |
M3
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 17,4286 € - 22,6723 € | 49 Varastossa |
M8 x 1.25
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,6681 € - 0,6955 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa