10220702
183063070409
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 12,5957 € |
| 50 + | 11,0897 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | 0.197 in |
|---|---|
| Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | 5.0 mm |
| Kannan läpimitta | 0.394 in |
| Kannan läpimitta | 10.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.236 in |
| Kannan korkeus | 6.0 mm |
| Kierrekoko | M6 x 1.0 |
| Kierteen pituus | 1.181 in |
| Kierteen pituus | 30.0 mm |
| Kannan tyyppi | Pyöreäpäinen |
| Avaintyyppi | Hexagonal Socket Drive |
| Väri | Vaaleanruskea |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Standardit | UL |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Koko materiaali | Polyeetteri-eetteri-ketoni |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa