Valikko Haku

Kuusiokolo - Äärimmäisen matala pää - PEEK

Kysy toimitusaikaa

Kuusikulmaiset PEEK-pultit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Niissä on täysin kierteinen varsi, joka parantaa leikkauslujuutta ja parantaa kohdistusta kokoonpanoissa. Rakenne mahdollistaa suuren vääntömomentin ja kiinnityksen vakiotyökaluilla, mikä takaa luotettavuuden kokoamis- ja huoltotehtävissä.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi puolijohde- ja kemiallisilla prosessointialoilla. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0067, SRK0084

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
1,49 € - 1,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
1,34 € - 1,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
1,38 € - 1,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
1,32 € - 1,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
1,22 € - 1,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
1,68 € - 2,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
1,72 € - 2,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
25.0
1,91 € - 2,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
2,07 € - 2,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
1,38 € - 1,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
1,07 € - 1,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
1,15 € - 1,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
  • / 3
Ruuvisuojus Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833701

Hinta-alue
1,86 € - 1,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833749

Hinta-alue
1,68 € - 1,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20833596

Hinta-alue
1,73 € - 1,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688

Hinta-alue
1,65 € - 1,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Hinta-alue
1,53 € - 1,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718

Hinta-alue
2,10 € - 1,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833770

Hinta-alue
2,15 € - 1,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787

Hinta-alue
2,39 € - 1,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732

Hinta-alue
2,59 € - 2,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695

Hinta-alue
1,73 € - 1,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833565

Hinta-alue
1,34 € - 1,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572

Hinta-alue
1,44 € - 1,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0