Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1884 € - 0,2325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1372 € - 0,1694 € | 996 Varastossa |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0671 € - 0,0828 € | 16000 Varastossa |
1/4-28
|
28 TPI
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 500 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0364 € - 0,045 € | 41997 Varastossa |
1/4-28
|
28 TPI
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1451 € - 0,2697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
|
Väritön
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 1,6976 € - 2,9846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Väritön
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 2,3822 € - 3,6555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
|
Väritön
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1258 € - 0,2341 € | 100 Varastossa |
M5
|
|
Väritön
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1615 € - 0,2998 € | 4 Varastossa |
M8
|
|
Väritön
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1172 € - 0,219 € | 100 Varastossa |
M4
|
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,4101 € - 2,2042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
Väritön
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,9988 € - 3,2173 € | 75 Varastossa |
M6
|
|
Väritön
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0996 € - 0,1848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,271 € - 0,5038 € | 100 Varastossa |
M6
|
|
Väritön
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,9852 € - 3,5322 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Väritön
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 2,3822 € - 3,6555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
|
Väritön
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1258 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
Väritön
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0996 € - 0,1848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
Väritön
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4463 € - 1,098 € | 38 Varastossa |
M10
|
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa