Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M5 50.0 mm MS Väritön

Tämä kuusiokantaruuvi on valmistettu sinkatusta teräksestä. Viittaa DIN 933 ja ISO 4017 -standardeihin.
Essentra tuotenumero:

10182956

Valmistajan tuotenumero:

079065040952

1950 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,7578 €
250 - 999 0,456 €
1000 + 0,3424 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

37,89 €

50 x 0,7578 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 10.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kierteen pituus 50.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Valmis Sinkitty
Materiaali MS
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Hinta / kpl sis ALV 0.6958 GBP
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä