Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M5 30.0 mm SS Väritön

Yleiskiinnitin, metallinen kuusiokantaruuvi niukkahiilisestä tai ruostumattomasta teräksestä. DIN 933 ja ISO 4017 (metalli) standardien vaatimusten mukainen.
Essentra tuotenumero:

10329252

Valmistajan tuotenumero:

079063040952

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,4462 €
250 - 999 0,2526 €
1000 + 0,1824 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

22,31 €

50 x 0,4462 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 10.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Valmis Sinkitty
Materiaali SS
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä