Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M5 40.0 mm MS Väritön

Tämä kuusiokantaruuvi on valmistettu sinkatusta teräksestä. Viittaa DIN 933 ja ISO 4017 -standardeihin.
Essentra tuotenumero:

10182925

Valmistajan tuotenumero:

079054040952

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,4925 €
250 - 999 0,2778 €
1000 + 0,2006 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

24,63 €

50 x 0,4925 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 8.0 mm
Kannan korkeus 3.5 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Valmis Sinkitty
Materiaali MS
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä