Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M3 16.0 mm MS Väritön

Tämä kuusiokantaruuvi on valmistettu sinkatusta teräksestä. Viittaa DIN 933 ja ISO 4017 -standardeihin.
Essentra tuotenumero:

10182819

Valmistajan tuotenumero:

079031640952

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1529 €
500 - 999 0,1348 €
1000 + 0,0968 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

38,23 €

250 x 0,1529 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 5.5 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Valmis Sinkitty
Materiaali MS
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä