Valikko Haku

Korkkipää Tiivisteruuvi M2 4.0 303 Ruostumaton teräs

Kupukantaiset tiivisteruuvit kuusikulmaisella hylsyllä suojaavat käyttökohteita lialta, nesteiltä ja kaasuilta. Niitä voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä käyttökohteissa, kuten kaapit, vaihdelaatikot tai moottorit. Ne sopivat -100 °C - +260 °C lämpötiloihin.
Essentra tuotenumero:

20227753

Valmistajan tuotenumero:

20227753

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 1,70 €
50 - 99 1,36 €
100 - 199 1,275 €
200 - 499 1,19 €
500 + 1,105 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,70 €

1 x 1,70 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M2
l1 4.0
h1 max 2.0
d2 max 3.8
d3 ±0.05 2.35
Drive Torx TX 6
Avaintyyppi Torx-kanta
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä