Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR1127
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | d1 | h | H | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1435 € - 0,2694 € | 85 Varastossa |
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1324 € - 0,2483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24; 5/8 in BSP
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1656 € - 0,3297 € | 9377 Varastossa |
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0772 € - 0,1196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14; 1/2 in UNF
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0959 € - 0,1712 € | 7648 Varastossa |
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,0662 € - 0,1024 € | 70431 Varastossa |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,0993 € - 0,1543 € | 13027 Varastossa |
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,0479 € - 0,0854 € | 22515 Varastossa |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1281 € - 0,1281 € | 12575 Varastossa |
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0938 € - 0,1445 € | 95661 Varastossa |
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1124 € - 0,1796 € | 11800 Varastossa |
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0607 € - 0,1974 € | 20 Varastossa |
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1515 € - 0,3227 € | 7200 Varastossa |
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,1269 € - 0,1978 € | 13149 Varastossa |
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,1445 € - 0,2315 € | 4570 Varastossa |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm