Valikko Haku

Kuusikulmasuojukset

Varastossa

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Kuusikulmasuojukset ovat jäykkiä ja mahdollistavat helpon asennuksen ja irrottamisen. Saatavana kaikkiin tavallisiin hydrauliliittimiin.
  • Sopii myös pyöreiden osien suojaamiseen.
  • Joustava ja taloudellinen.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR1127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d1 h H Kierrestandardi Osta
0,1615 € - 0,3217 € 10477 Varastossa
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
0,0754 € - 0,1167 € 3096 Varastossa
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrinen
0,0936 € - 0,167 € 8148 Varastossa
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,14 € - 0,2628 € 4 Varastossa
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,141 € - 0,2259 € 4570 Varastossa
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrinen
0,1478 € - 0,3148 € 7200 Varastossa
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
0,1097 € - 0,1752 € 19300 Varastossa
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
0,0915 € - 0,141 € 13161 Varastossa
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,1238 € - 0,193 € 15899 Varastossa
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
0,0468 € - 0,0833 € 22515 Varastossa
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrinen
0,125 € - 0,125 € 6400 Varastossa
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,0592 € - 0,1926 € 20 Varastossa
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,0646 € - 0,0999 € 70476 Varastossa
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
0,0969 € - 0,1506 € 17627 Varastossa
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,1292 € - 0,2423 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
Tulppa kuusiokolo 40.5 mm 31.0 mm (H) Väritön LDPE

10267226

Hinta-alue
0,3217 € - 0,1615 €

Varastotasot
10477 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Tulppa kuusiokolo 16.7 mm 20.0 mm (H) Väritön LDPE

10267110

Hinta-alue
0,1167 € - 0,0754 €

Varastotasot
3096 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M14; 1/2 in UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Tulppa kuusiokolo 24.6 mm 28.0 mm (H) Väritön LDPE

10267158

Hinta-alue
0,167 € - 0,0936 €

Varastotasot
8148 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Tulppa kuusiokolo 31.6 mm 30.0 mm (H) Väritön LDPE

10267196

Hinta-alue
0,2628 € - 0,14 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Tulppa kuusiokolo 35.5 mm 30.0 mm (H) Väritön LDPE

10267202

Hinta-alue
0,2259 € - 0,141 €

Varastotasot
4570 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    M30
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Tulppa kuusiokolo 37.5 mm 31.0 mm (H) Väritön LDPE

10267219

Hinta-alue
0,3148 € - 0,1478 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Tulppa kuusiokolo 26.6 mm 28.0 mm (H) Väritön LDPE

10267165

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1097 €

Varastotasot
19300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kierrekoko
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Tulppa kuusiokolo 21.6 mm 25.0 mm (H) Väritön LDPE

10267134

Hinta-alue
0,141 € - 0,0915 €

Varastotasot
13161 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Tulppa kuusiokolo 28.6 mm 30.0 mm (H) Väritön LDPE

10267172

Hinta-alue
0,193 € - 0,1238 €

Varastotasot
15899 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Tulppa kuusiokolo 10.7 mm 16.0 mm (H) Väritön LDPE

10267080

Hinta-alue
0,0833 € - 0,0468 €

Varastotasot
22515 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Tulppa kuusiokolo 18.7 mm 25.0 mm (H) Väritön LDPE

10267127

Hinta-alue
0,125 € - 0,125 €

Varastotasot
6400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Tulppa kuusiokolo 13.7 mm 18.0 mm (H) Väritön LDPE

10267097

Hinta-alue
0,1926 € - 0,0592 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Väri
    Väritön
Tulppa kuusiokolo 15.7 mm 20.0 mm (H) Väritön LDPE

10267103

Hinta-alue
0,0999 € - 0,0646 €

Varastotasot
70476 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Tulppa kuusiokolo 23.6 mm 28.0 mm (H) Väritön LDPE

10267141

Hinta-alue
0,1506 € - 0,0969 €

Varastotasot
17627 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Tulppa kuusiokolo 29.6 mm 30.0 mm (H) Väritön LDPE

10267189

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    M24; 5/8 in BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen