Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2086 € - 0,2376 € | 5000 Varastossa |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | 4798 Varastossa |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 6000 Varastossa |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1372 € - 0,1525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 750 Varastossa |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1239 € - 0,1239 € | 1945 Varastossa |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 4485 Varastossa |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3162 € - 0,3162 € | 4158 Varastossa |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 998 Varastossa |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1239 € | 581 Varastossa |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1239 € | 500 Varastossa |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 1650 Varastossa |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1239 € | 700 Varastossa |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,278 € | 19010 Varastossa |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2224 € | 4364 Varastossa |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 6564 Varastossa |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 45600 Varastossa |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa