Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteiset tuet

Varastossa

Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin paksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,2003 € - 0,228 € 21000 Varastossa
23.4 mm
0,2003 € - 0,228 € 6000 Varastossa
13.9 mm
0,2003 € - 0,228 € 9838 Varastossa
10.7 mm
0,224 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
19.1 mm
0,224 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
9.5 mm
0,3143 € - 0,3204 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
12.7 mm
0,2003 € - 0,228 € 7000 Varastossa
M4
13.6 mm
0,2012 € - 0,3682 € 9599 Varastossa
28.5 mm
0,1492 € - 0,2724 € 7798 Varastossa
19.1 mm
0,1555 € - 0,1778 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
25.4 mm
0,1948 € - 0,2224 € 2000 Varastossa
15.9 mm
0,1555 € - 0,1778 € 5000 Varastossa
M4
9.5 mm
0,1948 € - 0,2224 € 2080 Varastossa
25.4 mm
0,1308 € - 0,2382 € 5235 Varastossa
12.7 mm
0,3094 € - 0,3422 € 13200 Varastossa
#6
35.0 mm
0,1096 € - 0,1253 € 10020 Varastossa
12.7 mm
0,1948 € - 0,2224 € 15465 Varastossa
15.9 mm
0,1096 € - 0,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
0,1096 € - 0,1253 € 14100 Varastossa
9.5 mm
0,1948 € - 0,2224 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
  • / 10
Ruuvi- ja lukitustuki M4 23.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10013861

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 13.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10013885

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 10.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10013878

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
9838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Kierteinen ruuvituki 19.1 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10013731

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 9.5 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10011171

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 12.7 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10109229

Hinta-alue
0,3204 € - 0,3143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 13.6 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10109236

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvilla kiinnitettävä välilevy 28.5 mm UL94 V-2

10184332

Hinta-alue
0,3682 € - 0,2012 €

Varastotasot
9599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    28.5 mm
Ruuvilla kiinnitettävä välilevy 19.1 mm UL94 V-2

10184325

Hinta-alue
0,2724 € - 0,1492 €

Varastotasot
7798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kierteinen ruuvituki 25.4 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10108208

Hinta-alue
0,1778 € - 0,1555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 15.9 mm Naaraskierrekiinnitys Nailon 6/6 Väritön

10011201

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 9.5 mm M4 Naaraskierrekiinnitys

10108222

Hinta-alue
0,1778 € - 0,1555 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 25.4 mm Naaraskierrekiinnitys Nailon 6/6 Väritön

10011225

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
2080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvilla kiinnitettävä välilevy 12.7 mm UL94 V-2

10184318

Hinta-alue
0,2382 € - 0,1308 €

Varastotasot
5235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Ruuvilla kiinnitettävä välilevy 35.0 mm #6 UL94 V-2

10378847

Hinta-alue
0,3422 € - 0,3094 €

Varastotasot
13200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 12.7 mm Naaraskierrekiinnitys

10108239

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1096 €

Varastotasot
10020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 15.9 mm Naaraskierrekiinnitys

10013700

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
15465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 22.2 mm Naaraskierrekiinnitys

10108178

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Kierteinen ruuvituki 9.5 mm Naaraskierrekiinnitys

10108215

Hinta-alue
0,1253 € - 0,1096 €

Varastotasot
14100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvilla kiinnitettävä tuki 22.2 mm Naaraskierrekiinnitys Nailon 6/6 Väritön

10011218

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm