Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteiset tuet

Varastossa

Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin paksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,1837 € - 0,21 € 5000 Varastossa
M3
7.9 mm
0,1837 € - 0,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
4.8 mm
0,2431 € - 0,278 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
9.5 mm
0,193 € - 0,3518 € 14150 Varastossa
M4
22.2 mm
0,2114 € - 0,2418 € 2800 Varastossa
25.4 mm
0,1948 € - 0,2224 € 9000 Varastossa
6.4 mm
0,1948 € - 0,2224 € 1000 Varastossa
12.7 mm
0,1519 € - 0,2793 € 49249 Varastossa
M4
4.8 mm
0,2114 € - 0,2418 € 307 Varastossa
15.9 mm
0,224 € - 0,2558 € 1000 Varastossa
M4
19.1 mm
0,2431 € - 0,278 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
22.2 mm
0,2114 € - 0,2418 € 7000 Varastossa
22.2 mm
0,1948 € - 0,2224 € 4110 Varastossa
12.7 mm
0,2431 € - 0,278 € 7000 Varastossa
M4 x 0.7
35.7 mm
0,1629 € - 0,2971 € 29836 Varastossa
M4
9.5 mm
0,1766 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
15.9 mm
0,2155 € - 0,2445 € 11990 Varastossa
3.2 mm
0,2155 € - 0,2445 € 1963 Varastossa
6.4 mm
0,2114 € - 0,2418 € 7000 Varastossa
35.7 mm
0,2114 € - 0,2418 € 17129 Varastossa
19.1 mm
  • / 10
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Hinta-alue
0,21 € - 0,1837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Hinta-alue
0,278 € - 0,2431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 22.2 mm PA

10119945

Hinta-alue
0,3518 € - 0,193 €

Varastotasot
14150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 x 0.7 UL94 V-2 25.4 mm Nailon 6/6

10016695

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2114 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10011232

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 12.7 mm Nailon 6/6

10109175

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.8 mm PA

10119822

Hinta-alue
0,2793 € - 0,1519 €

Varastotasot
49249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm Nailon 6/6

10016633

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2114 €

Varastotasot
307 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 19.1 mm PA Väritön

10013793

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-0 22.2 mm PA

10016688

Hinta-alue
0,278 € - 0,2431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 x 0.7 UL94 V-2 22.2 mm Nailon 6/6

10016671

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2114 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10011270

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
4110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Hinta-alue
0,278 € - 0,2431 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 9.5 mm PA

10119860

Hinta-alue
0,2971 € - 0,1629 €

Varastotasot
29836 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 15.9 mm PA

10119907

Hinta-alue
0,3231 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 3.2 mm Nailon 6/6

10016800

Hinta-alue
0,2445 € - 0,2155 €

Varastotasot
11990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M3 UL94 V-2 6.4 mm Nailon 6/6

10016848

Hinta-alue
0,2445 € - 0,2155 €

Varastotasot
1963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 x 0.7 UL94 V-2 35.7 mm Nailon 6/6

10016718

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2114 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.7 mm
Ruuvi- ja lukitustuki M4 x 0.7 UL94 V-2 19.1 mm Nailon 6/6

10016657

Hinta-alue
0,2418 € - 0,2114 €

Varastotasot
17129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm