Näiden tukien päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1725 € - 0,3135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1875 € - 0,3409 € | 31000 Varastossa |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,3806 € | 12800 Varastossa |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | 11990 Varastossa |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1253 € | 18766 Varastossa |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3095 € - 0,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,2875 € | 57495 Varastossa |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1253 € | 3000 Varastossa |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1253 € | 10020 Varastossa |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,282 € | 24500 Varastossa |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,3012 € | 18386 Varastossa |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,192 € | 3000 Varastossa |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa