Valikko Haku

Kuusikulmaiset kierteettömät korokkeet

Varastossa

Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.

Sarjanumero: SR2791

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
94 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avainväli Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,0648 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#2
14.3 mm
0,0472 € - 0,0583 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#4
11.1 mm
0,0618 € - 0,0763 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
#6
12.7 mm
0,0437 € - 0,0539 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#6
9.5 mm
0,0382 € - 0,0472 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#6
6.4 mm
0,0382 € - 0,0472 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#8
6.4 mm
0,0504 € - 0,0623 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#8
15.9 mm
0,0553 € - 0,0683 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#8
17.1 mm
0,0487 € - 0,0601 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#6
12.7 mm
0,0627 € - 0,0774 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#4
25.4 mm
0,04 € - 0,0494 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#6
6.4 mm
0,04 € - 0,0494 € 799 Varastossa
6.0 mm
M4
6.0 mm
0,0449 € - 0,0554 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M4
12.0 mm
0,0522 € - 0,0645 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#6
19.1 mm
0,0646 € - 0,0798 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
12.7 mm
0,0612 € - 0,0756 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M4
20.0 mm
0,0437 € - 0,0539 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
M4
10.0 mm
0,0418 € - 0,0516 € 1000 Varastossa
6.4 mm
#8
9.5 mm
0,0233 € - 0,0288 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
#2
11.1 mm
0,1296 € - 0,1945 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
#6
31.8 mm
  • / 5
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #2 14.3 mm

10372555

Hinta-alue
0,08 € - 0,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #4 11.1 mm

10372487

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 8.0 mm #6 12.7 mm

10372630

Hinta-alue
0,0763 € - 0,0618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    8.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #6 9.5 mm

10372500

Hinta-alue
0,0539 € - 0,0437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 6.4 mm

10372197

Hinta-alue
0,0472 € - 0,0382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #8 6.4 mm

10372241

Hinta-alue
0,0472 € - 0,0382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #8 15.9 mm

10372340

Hinta-alue
0,0623 € - 0,0504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #8 17.1 mm

10372432

Hinta-alue
0,0683 € - 0,0553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 12.7 mm

10372210

Hinta-alue
0,0601 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #4 25.4 mm

10372180

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #6 6.4 mm

10372494

Hinta-alue
0,0494 € - 0,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    4.8 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.0 mm M4 6.0 mm

10372722

Hinta-alue
0,0494 € - 0,04 €

Varastotasot
799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Avainväli
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.0 mm M4 12.0 mm

10372753

Hinta-alue
0,0554 € - 0,0449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Avainväli
    6.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 19.1 mm

10372227

Hinta-alue
0,0645 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 9.5 mm 1/4 12.7 mm

10372685

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Avainväli
    9.5 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.0 mm M4 20.0 mm

10372784

Hinta-alue
0,0756 € - 0,0612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Avainväli
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.0 mm M4 10.0 mm

10372746

Hinta-alue
0,0539 € - 0,0437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Avainväli
    6.0 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Hinta-alue
0,0516 € - 0,0418 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Avainväli
    6.4 mm
Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #2 11.1 mm

10372548

Hinta-alue
0,0288 € - 0,0233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Avainväli
    4.8 mm
Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 31.8 mm

10372364

Hinta-alue
0,1945 € - 0,1296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Avainväli
    6.4 mm