Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.
Sarjanumero: SR2791
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Avainväli | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0469 € - 0,0579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | 1000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,1945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,016 € - 0,0198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0517 € | 1000 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,016 € - 0,0198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,0645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa