Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ulkokierteen koko | Avainväli | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7834 € - 1,1316 € | 900 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8967 € - 1,2947 € | 54 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7834 € - 1,1316 € | 2870 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8221 € - 1,1855 € | 2347 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6302 € - 0,911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5853 € - 0,8432 € | 5192 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,1306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,9443 € - 1,33 € | 100 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1946 € - 1,5792 € | 500 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5061 € - 2,0033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,8424 € - 2,4273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,9419 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,93 € - 1,3423 € | 200 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4023 € - 1,4023 € | 800 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7694 € - 1,2116 € | 4800 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1801 € - 1,7935 € | 3200 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1199 € - 1,7113 € | 3718 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7694 € - 1,2116 € | 5650 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,538 € - 0,8748 € | 6304 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8801 € - 1,2712 € | 2115 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa