Valikko Haku

Kuusikulmaiset eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
137 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ulkokierteen koko Avainväli Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,7834 € - 1,1316 € 900 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,8967 € - 1,2947 € 54 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,7834 € - 1,1316 € 2870 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,8221 € - 1,1855 € 2147 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,6302 € - 0,911 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
12.0 mm
0,5853 € - 0,8432 € 5192 Varastossa
7.0 mm
9.0 mm
0,1174 € - 0,1306 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
11.1 mm
0,9443 € - 1,33 € 100 Varastossa
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,1946 € - 1,5792 € 500 Varastossa
6.4 mm
40.0 mm
1,5061 € - 2,0033 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
45.0 mm
1,8424 € - 2,4273 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
40.0 mm
0,5969 € - 0,9419 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,93 € - 1,3423 € 200 Varastossa
6.4 mm
20.0 mm
1,4023 € - 1,4023 € 800 Varastossa
6.4 mm
25.0 mm
0,7694 € - 1,2116 € 4800 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
1,1801 € - 1,7935 € 3200 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
1,1199 € - 1,7113 € 3718 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,7694 € - 1,2116 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,538 € - 0,8748 € 6304 Varastossa
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,8801 € - 1,2712 € 2115 Varastossa
8.0 mm
15.0 mm
  • / 7
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M4 15.0 mm Nailon 6/6

10313817

Hinta-alue
1,1316 € - 0,7834 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Hinta-alue
1,2947 € - 0,8967 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Hinta-alue
1,1316 € - 0,7834 €

Varastotasot
2870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Hinta-alue
1,1855 € - 0,8221 €

Varastotasot
2147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm 12.0 mm

10161494

Hinta-alue
0,911 € - 0,6302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M3 9.0 mm

10314531

Hinta-alue
0,8432 € - 0,5853 €

Varastotasot
5192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10012369

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Avainväli
    7.1 mm
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm M3 18.0 mm

10156247

Hinta-alue
1,33 € - 0,9443 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.4 mm 40.0 mm

10156353

Hinta-alue
1,5792 € - 1,1946 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 9.5 mm 45.0 mm

10156650

Hinta-alue
2,0033 € - 1,5061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    9.5 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 12.7 mm 40.0 mm

10156766

Hinta-alue
2,4273 € - 1,8424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Hinta-alue
0,9419 € - 0,5969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.4 mm 20.0 mm

10156193

Hinta-alue
1,3423 € - 0,93 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 6.4 mm 25.0 mm

10156308

Hinta-alue
1,4023 € - 1,4023 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.4 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M5 15.0 mm

10131978

Hinta-alue
1,2116 € - 0,7694 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Hinta-alue
1,7935 € - 1,1801 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M5 30.0 mm

10132012

Hinta-alue
1,7113 € - 1,1199 €

Varastotasot
3718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Hinta-alue
1,2116 € - 0,7694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Hinta-alue
0,8748 € - 0,538 €

Varastotasot
6304 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Hinta-alue
1,2712 € - 0,8801 €

Varastotasot
2115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2