Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ulkokierteen koko | Avainväli | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6329 € - 0,9949 € | 2 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1002 € - 1,6699 € | 5600 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7437 € - 1,1731 € | 2900 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8869 € - 1,3949 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9079 € - 1,385 € | 15896 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6329 € - 0,9949 € | 5710 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6329 € - 0,9949 € | 5300 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7437 € - 1,1731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7886 € - 1,2419 € | 5650 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1479 € - 1,7541 € | 3718 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6329 € - 0,9949 € | 7750 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9739 € - 1,4875 € | 9297 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9739 € - 1,4875 € | 7498 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7886 € - 1,2419 € | 4800 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,8967 € | 6104 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7437 € - 1,1731 € | 3155 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2096 € - 1,8383 € | 3200 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3598 € - 1,9365 € | 3129 Varastossa |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6329 € - 0,9949 € | 8689 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6037 € - 2,1283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa