Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ulkokierteen koko | Avainväli | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,93 € - 1,3423 € | 2400 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9692 € - 1,3967 € | 2094 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9709 € - 1,4023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9654 € - 1,3938 € | 98 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5646 € - 2,0764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,9448 € - 2,5589 € | 198 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,93 € - 1,3423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3613 € - 1,7986 € | 894 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9093 € - 1,2807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,045 € - 1,5068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2054 € - 1,5905 € | 2208 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,765 € - 1,765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2166 € - 1,6184 € | 96 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5646 € - 2,0764 € | 200 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4928 € - 3,4179 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9654 € - 1,3938 € | 64 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9658 € - 1,3955 € | 4000 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8387 € - 1,2118 € | 21047 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6085 € - 1,6085 € | 205 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5646 € - 2,0764 € | 100 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa