Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Kokonaishalkaisija | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2031 € - 9,8616 € | 1280 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alumiini
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
2,8614 € - 5,6064 € | 5371 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
6,3937 € - 12,5929 € | 317 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
1,7113 € - 4,1976 € | 685 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,4375 € - 3,3926 € | 1680 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,5568 € - 16,8481 € | 277 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,4495 € - 8,769 € | 893 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
1,9304 € - 4,5139 € | 659 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
10,2956 € - 20,2695 € | 309 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,2863 € - 5,6064 € | 1030 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
10341049 | 8,461 € - 13,858 € | 855 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alumiini
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
4,0114 € - 9,8616 € | 251 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
15,991 € - 31,5112 € | 138 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
11,4319 € - 22,5121 € | 136 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
||
22,2889 € - 43,8454 € | 502 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
1,8345 € - 4,5139 € | 1405 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,1746 € - 15,2093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alumiini
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
1,9441 € - 4,7439 € | 920 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
1,9441 € - 4,7439 € | 1907 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,3246 € - 14,4043 € | 120 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa