Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Kokonaishalkaisija | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,497 € - 1,497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alumiini
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alumiini
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| 20 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs;Messinki
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2,7518 € - 2,8888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 5,2905 € - 14,6465 € | 1251 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alumiini
|
|
||
| 9,0936 € - 25,0789 € | 186 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
||
| 11,0863 € - 23,2812 € | 556 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alumiini
|
|
||
| 13,1071 € - 39,2834 € | 1044 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
||
| 2,6803 € - 7,4264 € | 105 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 3,0873 € - 8,6936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 10,9881 € - 30,3245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 8,1393 € - 22,4855 € | 2521 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 16,3207 € - 45,1184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 3,1763 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs
|
|
||
| 3,9293 € - 10,8743 € | 350 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs