Valikko Haku

Kuulasarana – rasvanippa

Varastossa

Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Kokonaisleveys Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs;Messinki
13.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Ruostumaton teräs
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Teräs;Messinki
12.5 mm
1,497 € - 1,497 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Teräs;Messinki
20.0 mm
19 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumiini
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alumiini
12.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs;Messinki
13.2 mm
20 Varastossa
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Teräs;Messinki
25.0 mm
2,7518 € - 2,8888 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs
11,0863 € - 23,2812 € 556 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alumiini
3,9293 € - 10,8743 € 350 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Teräs
13,6965 € - 28,7626 € 99 Varastossa
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Teräs
9,2058 € - 25,462 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Teräs
7,8727 € - 21,7488 € 458 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumiini
13,3316 € - 34,9808 € 335 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Ruostumaton teräs
5,2905 € - 14,6465 € 1251 Varastossa
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alumiini
9,0936 € - 25,0789 € 186 Varastossa
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Ruostumaton teräs
8,1393 € - 22,4855 € 2521 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Teräs
16,3207 € - 45,1184 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Teräs
10,9881 € - 30,3245 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Teräs
  • / 2
Sarana - Hitsattava 70.0 mm 11.5 mm Teräs;Messinki 6.0 mm

10633854


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.2 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs;Messinki
Sarana - Hitsattava 100.0 mm 16.0 mm Ruostumaton teräs 10.0 mm

10552377


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Teräs;Messinki 6.0 mm

10633861


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.5 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs;Messinki
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Hinta-alue
1,497 € - 1,497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs;Messinki
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Alumiini 8.0 mm

10552360


Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Alumiini
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Alumiini 6.0 mm

10552353


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.5 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Alumiini
Sarana - Hitsattava 70.0 mm 11.5 mm Teräs;Messinki 6.0 mm

10638019


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.2 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs;Messinki
Sarana - Hitsattava 180.0 mm 20.0 mm Teräs;Messinki 13.0 mm

10634943


Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs;Messinki
Sarana - Hitsattava 70.0 mm

10640272

Hinta-alue
2,8888 € - 2,7518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm Alumiini

10341162

Hinta-alue
23,2812 € - 11,0863 €

Varastotasot
556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7318190090
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Teräs

10215005

Hinta-alue
10,8743 € - 3,9293 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 180.0 mm 20.0 mm Teräs

10341100

Hinta-alue
28,7626 € - 13,6965 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm Teräs

10341131

Hinta-alue
25,462 € - 9,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Messinki
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Alumiini

10215036

Hinta-alue
21,7488 € - 7,8727 €

Varastotasot
458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7318190090
Ruostumaton teräs Sarana - Hitsattava 80.0 mm

10341186

Hinta-alue
34,9808 € - 13,3316 €

Varastotasot
335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Alumiini

10215029

Hinta-alue
14,6465 € - 5,2905 €

Varastotasot
1251 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7318190090
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10341179

Hinta-alue
25,0789 € - 9,0936 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Sarana - Hitsattava 100.0 mm 16.0 mm Teräs

10341124

Hinta-alue
22,4855 € - 8,1393 €

Varastotasot
2521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Messinki
Sarana - Hitsattava 180.0 mm 20.0 mm Teräs

10215012

Hinta-alue
45,1184 € - 16,3207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Messinki
Sarana - Hitsattava 150.0 mm 20.0 mm Teräs

10341094

Hinta-alue
30,3245 € - 10,9881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Teräs