Valikko Haku

Kuulasarana – rasvanippa

Varastossa

Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Kokonaisleveys Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Ruostumaton teräs
20.0 mm
19 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumiini
16.0 mm
1,4605 € - 1,4605 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Teräs;Messinki
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs;Messinki
13.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alumiini
12.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Teräs;Messinki
12.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs;Messinki
13.2 mm
20 Varastossa
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Teräs;Messinki
25.0 mm
3,012 € - 8,4815 € 10 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Teräs
2,6847 € - 2,8183 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs
10,72 € - 29,5848 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Teräs
7,9407 € - 21,9371 € 2696 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Teräs
2,6149 € - 7,2452 € 105 Varastossa
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Teräs
5,1751 € - 14,2893 € 138 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Teräs
5,7091 € - 15,7268 € 2478 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Teräs
3,0988 € - 3,2724 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs
15,9226 € - 44,0179 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Teräs
3,8334 € - 10,6091 € 448 Varastossa
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Teräs
13,3624 € - 28,061 € 124 Varastossa
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Teräs
8,9813 € - 24,8409 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Teräs
  • / 2
Sarana - Hitsattava 100.0 mm 16.0 mm Ruostumaton teräs 10.0 mm

10552377


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Alumiini 8.0 mm

10552360


Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Alumiini
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Hinta-alue
1,4605 € - 1,4605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs;Messinki
Sarana - Hitsattava 70.0 mm 11.5 mm Teräs;Messinki 6.0 mm

10633854


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.2 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs;Messinki
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Alumiini 6.0 mm

10552353


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.5 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Alumiini
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Teräs;Messinki 6.0 mm

10633861


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.5 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs;Messinki
Sarana - Hitsattava 70.0 mm 11.5 mm Teräs;Messinki 6.0 mm

10638019


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.2 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs;Messinki
Sarana - Hitsattava 180.0 mm 20.0 mm Teräs;Messinki 13.0 mm

10634943


Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs;Messinki
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm Teräs

10341087

Hinta-alue
8,4815 € - 3,012 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 70.0 mm

10640272

Hinta-alue
2,8183 € - 2,6847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 150.0 mm 20.0 mm Teräs

10341094

Hinta-alue
29,5848 € - 10,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 100.0 mm 16.0 mm Teräs

10341124

Hinta-alue
21,9371 € - 7,9407 €

Varastotasot
2696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Messinki
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Teräs

10214992

Hinta-alue
7,2452 € - 2,6149 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Teräs

10340929

Hinta-alue
14,2893 € - 5,1751 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Messinki
Sarana - Hitsattava 100.0 mm 16.0 mm Teräs

10341070

Hinta-alue
15,7268 € - 5,7091 €

Varastotasot
2478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 70.0 mm

10640418

Hinta-alue
3,2724 € - 3,0988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Messinki
Sarana - Hitsattava 180.0 mm 20.0 mm Teräs

10215012

Hinta-alue
44,0179 € - 15,9226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Messinki
Sarana - Hitsattava 80.0 mm 13.0 mm Teräs

10215005

Hinta-alue
10,6091 € - 3,8334 €

Varastotasot
448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 180.0 mm 20.0 mm Teräs

10341100

Hinta-alue
28,061 € - 13,3624 €

Varastotasot
124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm Teräs

10341131

Hinta-alue
24,8409 € - 8,9813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Tapin materiaali
    Messinki