Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 099,774 € - 2 624,719 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 884,0523 € - 1 105,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1 213,682 € - 1 517,1076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 1 461,8448 € - 1 827,3075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 549,1028 € - 686,3795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 2 183,7318 € - 2 729,6611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 289,5523 € - 361,9378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 979,7975 € - 1 224,7423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 311,8153 € - 389,7665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 3 663,1758 € - 4 578,9676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 390,2175 € - 487,777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 533,738 € - 667,1771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 832,1873 € - 1 040,2377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 665,9118 € - 832,3923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 1 502,2708 € - 1 877,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 668,259 € - 835,3284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 3 994,753 € - 4 993,4474 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 648,9173 € - 811,1512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 3 331,5883 € - 4 164,4792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 707,4243 € - 884,2752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa