Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
124,8245 € - 156,0358 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
500.0
50x20
20.0
3 744,9503 € - 4 681,1914 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
5000.0
80x10
10.0
532,877 € - 666,0968 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
8 710,86 € - 10 888,5689 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x50
50.0
1 880,3215 € - 2 350,3973 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
2500.0
80x10
10.0
526,9833 € - 658,726 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
700.0
80x10
10.0
2 617,3375 € - 3 271,6744 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x40
40.0
395,5885 € - 494,4908 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.52
40.0
33.2
500.0
40x80
80.0
599,502 € - 749,3796 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
3000.0
32x32
32.0
2 212,032 € - 2 765,0339 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
5500.0
32x64
64.0
1 578,746 € - 1 973,4335 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
4500.0
50x5
5.0
236,283 € - 295,3538 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
600.0
50x10
10.0
209,8073 € - 262,2565 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
500.0
50x5
5.0
250,92 € - 313,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
600.0
50x5
5.0
415,0225 € - 518,7771 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.15
40.0
35.8
1500.0
40x20
20.0
810,6213 € - 1 013,2725 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x25
25.0
2 668,4133 € - 3 335,5109 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x80
80.0
1 533,3283 € - 1 916,6542 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x40
40.0
321,5118 € - 401,8923 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.15
40.0
35.8
1000.0
40x20
20.0
332,6535 € - 415,8118 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
800.0
50x5
5.0
  • / 18
Kuularuuvi 50x20 500.0 Teräs

20179120

Hinta-alue
156,0358 € - 124,8245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 80x10 5000.0 Teräs

20179687

Hinta-alue
4 681,1914 € - 3 744,9503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 1000.0 Teräs

20179441

Hinta-alue
666,0968 € - 532,877 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 50x50 6000.0 Teräs

20179397

Hinta-alue
10 888,5689 € - 8 710,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 80x10 2500.0 Teräs

20179632

Hinta-alue
2 350,3973 € - 1 880,3215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 80x10 700.0 Teräs

20179588

Hinta-alue
658,726 € - 526,9833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 40x40 6000.0 Teräs

20178697

Hinta-alue
3 271,6744 € - 2 617,3375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Kuularuuvi 40x80 500.0 Teräs

20178703

Hinta-alue
494,4908 € - 395,5885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Nousu
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Kuularuuvi 32x32 3000.0 Teräs

20177935

Hinta-alue
749,3796 € - 599,502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x64 5500.0 Teräs

20178123

Hinta-alue
2 765,0339 € - 2 212,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Nousu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 50x5 4500.0 Teräs

20178949

Hinta-alue
1 973,4335 € - 1 578,746 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 50x10 600.0 Teräs

20178994

Hinta-alue
295,3538 € - 236,283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 50x5 500.0 Teräs

20178840

Hinta-alue
262,2565 € - 209,8073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 50x5 600.0 Teräs

20178857

Hinta-alue
313,65 € - 250,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 40x20 1500.0 Teräs

20178468

Hinta-alue
518,7771 € - 415,0225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Kuularuuvi 25x25 5500.0 Teräs

20177287

Hinta-alue
1 013,2725 € - 810,6213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Nousu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 40x80 4000.0 Teräs

20178796

Hinta-alue
3 335,5109 € - 2 668,4133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Nousu
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Kuularuuvi 40x40 3500.0 Teräs

20178642

Hinta-alue
1 916,6542 € - 1 533,3283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Kuularuuvi 40x20 1000.0 Teräs

20178451

Hinta-alue
401,8923 € - 321,5118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Kuularuuvi 50x5 800.0 Teräs

20178864

Hinta-alue
415,8118 € - 332,6535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80