Valikko Haku

Kuulapyörä 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra tuotenumero:

10301920

Valmistajan tuotenumero:

550995

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rungon halkaisija 18.0 mm
Kuulan halkaisija 7.9 mm
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 18.0 mm
Kannan korkeus 14.0 mm
Kokonaiskorkeus 32.0 mm
Kuulan kuormituskapasiteetti 30.0 kg
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä