Valikko Haku

Kuulapyörä 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra tuotenumero:

10301906

Valmistajan tuotenumero:

550993

52 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 77,8792 €
20 - 39 37,0853 €
40 + 27,6744 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

77,88 €

1 x 77,8792 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rungon halkaisija 17.0 mm
Kuulan halkaisija 6.4 mm
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 15.0 mm
Kannan korkeus 11.0 mm
Kokonaiskorkeus 26.0 mm
Kuulan kuormituskapasiteetti 20.0 kg
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä