Valikko Haku

Kuulapyörä 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

Tämä euro-kuulapyöräyksikkö sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetut laakerit ja prässäykset, ja se voidaan ruuvata paikoilleen käyttökohteessa. Toimitetaan lianpoistoaukolla ja villahuopatiivisteellä. Voidaan käyttää mm. rahdin ja matkatavaroiden käsittelyssä, kokoomalinjoilla ja koneen kuormauksessa. Kiinnityspidikkeet voidaan tilata erikseen.
Essentra tuotenumero:

10302002

Valmistajan tuotenumero:

551003

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 103,6994 €
20 - 39 49,3807 €
40 + 36,8461 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

103,70 €

1 x 103,6994 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulan halkaisija 30.0 mm
Kuulan kuormituskapasiteetti 200.0 kg
Kannan korkeus 5.5 mm
Rungon halkaisija 45.0 mm
Rungon korkeus 13.8 mm
Laipan halkaisija 55.0 mm
Laipan korkeus 4.0 mm
Tyyppi 2
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä