Valikko Haku

Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 10.0 M6 Teräs

Tämä vasenkätinen kuula- ja hylsynivel mahdollistaa sulavan ja jatkuvan kierron ja lineaarisen liikkeen. Kuula pyörii hylsyssä, jolloin nivel voi liikkua kaikkiin suuntiin. Sen mukana toimitetaan kuusiomutteri, ja se on kestävä äärimmäisissäkin kuormituksissa. Ne on lisäksi helppo asentaa ja niitä on helppo käyttää.
Essentra tuotenumero:

20212957

Valmistajan tuotenumero:

20212957

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 2,788 €
50 - 99 2,5113 €
100 - 199 2,2345 €
200 - 499 2,091 €
500 + 1,9475 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,79 €

1 x 2,788 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Left Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Paino gr 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Poistovoima min. kg 4.0
Staattinen kantavuus max. kg 100.0
Dyn. load C max. kg 40.0
Liikkeeseen vaadittava voima max. kg 4.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä