Valikko Haku

Kupumutterit - nailon

Varastossa

Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa.

Sarjanumero: SR1955

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Väri Kokonaiskorkeus Osta
0,3045 € - 0,3045 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Väritön
6.0 mm
0,2133 € - 0,2245 € 71164 Varastossa
M6
10.0 mm
Väritön
12.0 mm
0,1473 € - 0,2034 € 3169 Varastossa
M4
7.0 mm
Väritön
8.0 mm
0,1023 € - 0,1136 € 13486 Varastossa
M5
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
0,2175 € - 0,2301 € 920 Varastossa
M8
13.0 mm
Väritön
15.0 mm
0,2918 € - 0,3227 € 7844 Varastossa
M3
5.5 mm
Musta
6.0 mm
0,2455 € - 0,2736 € 2696 Varastossa
M6
10.0 mm
Musta
12.0 mm
0,2736 € - 0,3045 € 14974 Varastossa
M10
17.0 mm
Musta
18.0 mm
1,1226 € - 1,1226 € 1450 Varastossa
M12
19.0 mm
Väritön
22.0 mm
0,1585 € - 0,2203 € 8621 Varastossa
M5
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
0,2371 € - 0,2483 € 225 Varastossa
M10
17.0 mm
Väritön
18.0 mm
0,1362 € - 0,1894 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Väritön
6.5 mm
0,3971 € - 0,6455 € 1104 Varastossa
M10
17.0 mm
Väritön
18.0 mm
0,1263 € - 0,1403 € 11397 Varastossa
M5
8.0 mm
Musta
10.0 mm
0,1627 € - 0,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Musta
8.0 mm
0,2526 € - 0,2806 € 25000 Varastossa
M8
13.0 mm
Musta
15.0 mm
1,2363 € - 1,3724 € 4 Varastossa
M12
19.0 mm
Musta
22.0 mm
0,1782 € - 0,3255 € 5830 Varastossa
M6
10.0 mm
Väritön
12.0 mm
0,0997 € - 0,1331 € 2908 Varastossa
M6 x 1.0
10.0 mm
Väritön
12.0 mm
0,1683 € - 0,2231 € 6000 Varastossa
M8 x 1.25
13.0 mm
Väritön
15.0 mm
  • / 2
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180457

Hinta-alue
0,3045 € - 0,3045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060742

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2133 €

Varastotasot
71164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M4 7.0 mm 8.0 mm Nailon

10326596

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1473 €

Varastotasot
3169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060711

Hinta-alue
0,1136 € - 0,1023 €

Varastotasot
13486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10060780

Hinta-alue
0,2301 € - 0,2175 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180464

Hinta-alue
0,3227 € - 0,2918 €

Varastotasot
7844 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060759

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2455 €

Varastotasot
2696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060858

Hinta-alue
0,3045 € - 0,2736 €

Varastotasot
14974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon 6/6

10060896

Hinta-alue
1,1226 € - 1,1226 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

10326619

Hinta-alue
0,2203 € - 0,1585 €

Varastotasot
8621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060834

Hinta-alue
0,2483 € - 0,2371 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.5 mm Nailon

10326572

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon

10326688

Hinta-alue
0,6455 € - 0,3971 €

Varastotasot
1104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060728

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1263 €

Varastotasot
11397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M4 7.0 mm 8.0 mm Nailon

10326602

Hinta-alue
0,2259 € - 0,1627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10060797

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2526 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon 6/6

10060919

Hinta-alue
1,3724 € - 1,2363 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon

10326640

Hinta-alue
0,3255 € - 0,1782 €

Varastotasot
5830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10325490

Hinta-alue
0,1331 € - 0,0997 €

Varastotasot
2908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10325506

Hinta-alue
0,2231 € - 0,1683 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva