Valikko Haku

Kupumutterit - nailon

Varastossa

Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa.

Sarjanumero: SR1955

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Väri Kokonaiskorkeus Osta
0,1208 € - 0,1492 € 7998 Varastossa
#8-32
8.4 mm
Väritön
9.5 mm
0,0958 € - 0,1275 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
7.0 mm
Väritön
8.0 mm
0,1683 € - 0,2231 € 6000 Varastossa
M8 x 1.25
13.0 mm
Väritön
15.0 mm
0,0997 € - 0,1331 € 2908 Varastossa
M6 x 1.0
10.0 mm
Väritön
12.0 mm
0,1139 € - 0,1406 € 498 Varastossa
5/16-18
12.7 mm
Väritön
13.5 mm
0,1585 € - 0,2203 € 1220 Varastossa
M5
8.0 mm
Musta
10.0 mm
0,3971 € - 0,6455 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
17.0 mm
Musta
18.0 mm
0,1782 € - 0,3255 € 35 Varastossa
M6
10.0 mm
Musta
12.0 mm
0,2147 € - 0,3915 € 486 Varastossa
M8
13.0 mm
Väritön
15.0 mm
0,4504 € - 0,9963 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
19.0 mm
Musta
22.0 mm
0,4504 € - 0,9963 € 100 Varastossa
M12
19.0 mm
Väritön
22.0 mm
0,1936 € - 0,2478 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Musta
6.0 mm
0,2147 € - 0,3915 € 166 Varastossa
M8
13.0 mm
Musta
15.0 mm
0,0989 € - 0,1319 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
0,3045 € - 0,3045 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Väritön
6.0 mm
0,2133 € - 0,2245 € 71164 Varastossa
M6
10.0 mm
Väritön
12.0 mm
0,1263 € - 0,1403 € 16697 Varastossa
M5
8.0 mm
Musta
10.0 mm
0,1023 € - 0,1136 € 13486 Varastossa
M5
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
0,2371 € - 0,2483 € 225 Varastossa
M10
17.0 mm
Väritön
18.0 mm
0,1362 € - 0,1894 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Väritön
6.5 mm
  • / 2
Kantamutteri #8-32 0.330 in 0.375 in Nailon 6/6

10326220

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1208 €

Varastotasot
7998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10325476

Hinta-alue
0,1275 € - 0,0958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10325506

Hinta-alue
0,2231 € - 0,1683 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10325490

Hinta-alue
0,1331 € - 0,0997 €

Varastotasot
2908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nailon 6/6

10326831

Hinta-alue
0,1406 € - 0,1139 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

10326633

Hinta-alue
0,2203 € - 0,1585 €

Varastotasot
1220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon

10326695

Hinta-alue
0,6455 € - 0,3971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon

10326657

Hinta-alue
0,3255 € - 0,1782 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon

10326664

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2147 €

Varastotasot
486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon

10326718

Hinta-alue
0,9963 € - 0,4504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon

10326701

Hinta-alue
0,9963 € - 0,4504 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon

10326589

Hinta-alue
0,2478 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon

10326671

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2147 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri Väritön M5 x 0.8 10.0 mm Nailon 6/6

10325483

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180457

Hinta-alue
0,3045 € - 0,3045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060742

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2133 €

Varastotasot
71164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060728

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1263 €

Varastotasot
16697 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060711

Hinta-alue
0,1136 € - 0,1023 €

Varastotasot
13486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060834

Hinta-alue
0,2483 € - 0,2371 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.5 mm Nailon

10326572

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu