Valikko Haku

Kupumutterit - nailon

Varastossa

Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa.

Sarjanumero: SR1955

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Väri Kokonaiskorkeus Osta
0,1179 € - 0,1455 € 7998 Varastossa
#8-32
8.4 mm
Väritön
9.5 mm
0,1206 € - 0,1807 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
10.0 mm
Väritön
12.0 mm
0,1103 € - 0,1661 € 2000 Varastossa
M5 x 0.8
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
0,2971 € - 0,2971 € 2858 Varastossa
M3
5.5 mm
Väritön
6.0 mm
0,2081 € - 0,219 € 105164 Varastossa
M6
10.0 mm
Väritön
12.0 mm
0,2313 € - 0,2423 € 11000 Varastossa
M10
17.0 mm
Väritön
18.0 mm
1,0952 € - 1,0952 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
19.0 mm
Väritön
22.0 mm
0,1547 € - 0,2149 € 621 Varastossa
M5
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
0,1232 € - 0,1369 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Musta
10.0 mm
0,2464 € - 0,2738 € 15500 Varastossa
M8
13.0 mm
Musta
15.0 mm
1,2061 € - 1,3389 € 804 Varastossa
M12
19.0 mm
Musta
22.0 mm
0,1738 € - 0,3176 € 9030 Varastossa
M6
10.0 mm
Väritön
12.0 mm
0,1437 € - 0,1985 € 6669 Varastossa
M4
7.0 mm
Väritön
8.0 mm
0,2847 € - 0,3148 € 2444 Varastossa
M3
5.5 mm
Musta
6.0 mm
0,2396 € - 0,2669 € 10305 Varastossa
M6
10.0 mm
Musta
12.0 mm
0,2669 € - 0,2971 € 6169 Varastossa
M10
17.0 mm
Musta
18.0 mm
0,1329 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Väritön
6.5 mm
0,3874 € - 0,6297 € 1504 Varastossa
M10
17.0 mm
Väritön
18.0 mm
0,0998 € - 0,1109 € 32486 Varastossa
M5
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
0,2122 € - 0,2245 € 2920 Varastossa
M8
13.0 mm
Väritön
15.0 mm
  • / 2
Kantamutteri #8-32 0.330 in 0.375 in Nailon 6/6

10326220

Hinta-alue
0,1455 € - 0,1179 €

Varastotasot
7998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Lukittu kantamutteri M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10179901

Hinta-alue
0,1807 € - 0,1206 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Lukittu kantamutteri M5 x 0.8 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10179895

Hinta-alue
0,1661 € - 0,1103 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180457

Hinta-alue
0,2971 € - 0,2971 €

Varastotasot
2858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060742

Hinta-alue
0,219 € - 0,2081 €

Varastotasot
105164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060834

Hinta-alue
0,2423 € - 0,2313 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon 6/6

10060896

Hinta-alue
1,0952 € - 1,0952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

10326619

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1547 €

Varastotasot
621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060728

Hinta-alue
0,1369 € - 0,1232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10060797

Hinta-alue
0,2738 € - 0,2464 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon 6/6

10060919

Hinta-alue
1,3389 € - 1,2061 €

Varastotasot
804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon

10326640

Hinta-alue
0,3176 € - 0,1738 €

Varastotasot
9030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M4 7.0 mm 8.0 mm Nailon

10326596

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1437 €

Varastotasot
6669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180464

Hinta-alue
0,3148 € - 0,2847 €

Varastotasot
2444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060759

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2396 €

Varastotasot
10305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060858

Hinta-alue
0,2971 € - 0,2669 €

Varastotasot
6169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.5 mm Nailon

10326572

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon

10326688

Hinta-alue
0,6297 € - 0,3874 €

Varastotasot
1504 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060711

Hinta-alue
0,1109 € - 0,0998 €

Varastotasot
32486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10060780

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2122 €

Varastotasot
2920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva