Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa.
Sarjanumero: SR1955
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1782 € - 0,3255 € | 7030 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1226 € - 1,1226 € | 2000 Varastossa |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,2034 € | 4169 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,2203 € | 25 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2736 € - 0,3045 € | 5269 Varastossa |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2175 € - 0,2301 € | 9920 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,2736 € | 2996 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1023 € - 0,1136 € | 16486 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,3227 € | 9844 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1208 € - 0,1492 € | 7998 Varastossa |
#8-32
|
0.330 in
8.4 mm
|
Väritön
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,1237 € - 0,1852 € | 642 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1703 € | 1000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4504 € - 0,9963 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,2203 € | 1470 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3971 € - 0,6455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2147 € - 0,3915 € | 166 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,3255 € | 35 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4504 € - 0,9963 € | 100 Varastossa |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa