Valikko Haku

Kupumutterit - nailon

Varastossa

Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa.

Sarjanumero: SR1955

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Väri Kokonaiskorkeus Osta
0,1642 € - 0,2176 € 6000 Varastossa
M8 x 1.25
13.0 mm
Väritön
15.0 mm
0,0935 € - 0,1244 € 1000 Varastossa
M4 x 0.7
7.0 mm
Väritön
8.0 mm
0,0973 € - 0,1299 € 2908 Varastossa
M6 x 1.0
10.0 mm
Väritön
12.0 mm
0,1111 € - 0,1372 € 1498 Varastossa
5/16-18
12.7 mm
Väritön
13.5 mm
0,0965 € - 0,1287 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
0,2464 € - 0,2738 € 15300 Varastossa
M8
13.0 mm
Musta
15.0 mm
1,2061 € - 1,3389 € 804 Varastossa
M12
19.0 mm
Musta
22.0 mm
0,1738 € - 0,3176 € 7930 Varastossa
M6
10.0 mm
Väritön
12.0 mm
0,1588 € - 0,2204 € 2089 Varastossa
M4
7.0 mm
Musta
8.0 mm
0,1232 € - 0,1369 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Musta
10.0 mm
0,0998 € - 0,1109 € 24486 Varastossa
M5
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
0,2122 € - 0,2245 € 15920 Varastossa
M8
13.0 mm
Väritön
15.0 mm
0,2971 € - 0,2971 € 2858 Varastossa
M3
5.5 mm
Väritön
6.0 mm
0,2081 € - 0,219 € 102164 Varastossa
M6
10.0 mm
Väritön
12.0 mm
0,2313 € - 0,2423 € 5000 Varastossa
M10
17.0 mm
Väritön
18.0 mm
0,1329 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Väritön
6.5 mm
0,3874 € - 0,6297 € 1504 Varastossa
M10
17.0 mm
Väritön
18.0 mm
1,0952 € - 1,0952 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
19.0 mm
Väritön
22.0 mm
0,1547 € - 0,2149 € 621 Varastossa
M5
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
0,2847 € - 0,3148 € 444 Varastossa
M3
5.5 mm
Musta
6.0 mm
  • / 2
Kantamutteri M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10325506

Hinta-alue
0,2176 € - 0,1642 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10325476

Hinta-alue
0,1244 € - 0,0935 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10325490

Hinta-alue
0,1299 € - 0,0973 €

Varastotasot
2908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nailon 6/6

10326831

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1111 €

Varastotasot
1498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri Väritön M5 x 0.8 10.0 mm Nailon 6/6

10325483

Hinta-alue
0,1287 € - 0,0965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10060797

Hinta-alue
0,2738 € - 0,2464 €

Varastotasot
15300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon 6/6

10060919

Hinta-alue
1,3389 € - 1,2061 €

Varastotasot
804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon

10326640

Hinta-alue
0,3176 € - 0,1738 €

Varastotasot
7930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M4 7.0 mm 8.0 mm Nailon

10326602

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1588 €

Varastotasot
2089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060728

Hinta-alue
0,1369 € - 0,1232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060711

Hinta-alue
0,1109 € - 0,0998 €

Varastotasot
24486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10060780

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2122 €

Varastotasot
15920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180457

Hinta-alue
0,2971 € - 0,2971 €

Varastotasot
2858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060742

Hinta-alue
0,219 € - 0,2081 €

Varastotasot
102164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060834

Hinta-alue
0,2423 € - 0,2313 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.5 mm Nailon

10326572

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon

10326688

Hinta-alue
0,6297 € - 0,3874 €

Varastotasot
1504 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon 6/6

10060896

Hinta-alue
1,0952 € - 1,0952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva
Kantamutteri M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

10326619

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1547 €

Varastotasot
621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Kupu
Kantamutteri M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180464

Hinta-alue
0,3148 € - 0,2847 €

Varastotasot
444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Mutterin muoto
    Lukkiutuva