Valikko Haku

Kantamutteri M24 43.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

This dome nut is 3-A Hygienic rated and is specifically intended for applications within the medical and food production industries. Manufactured from polished Stainless Steel with a Silicone seal.
Essentra tuotenumero:

10352373

Valmistajan tuotenumero:

1495504

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 43.0 mm
Kierrekoko M24
Kokonaiskorkeus 40.0 mm
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Mutterin muoto Kuusikulmainen
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä