Valikko Haku

Kantamutteri M4 7.0 mm 8.0 mm Niukkahiilinen teräs

This domed hexagonal nut is made from zinc plated steel.
Essentra tuotenumero:

10180174

Valmistajan tuotenumero:

052040040952

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,6904 €
250 - 999 0,4181 €
1000 + 0,3129 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

34,52 €

50 x 0,6904 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 7.0 mm
Kierrekoko M4
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs
Mutterin muoto Kuusikulmainen
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä