Valikko Haku

Kupukantaruuvit M4 20.0 8.0 PEEK Beige

Kupukantainen Torx-ruuvi on valmistettu PEEK: sta, joka tarjoaa kestävyyttä, kulumisenkestoa, kemikaalien kestoa ja lämpöstabiilisuutta. Kupukanta luo suuren laakeripinnan, joka auttaa jakamaan kuorman tasaisesti. Kestää jopa 260 °C: n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20820398

Valmistajan tuotenumero:

20820398

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,5503 €
100 + 1,3952 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

31,01 €

20 x 1,5503 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 8.0
h1 3.1
Torx-koko TX-20
h2 2.0
l2 1.4
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä