Valikko Haku

Kupukantaiset Tiivisteruuvit

Varastossa

Tässä tiivisteruuvien valikoimassa on kupukanta kolmella vaihtoehdolla: Torx-kanta, ristikanta ja urallinen kanta. Torx-kanta tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomentin vähäisemmällä paineella. Ristikantaruuvit voivat kestää korkeaa vääntömomenttia, mikä tekee niistä hyvän valinnan käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvien irrottamisen on oltava helppoa, jopa silloin kun ne on kiristetty tiukasti. Lopuksi urakantaruuveilla on alhaisempi vääntömomenttikapasiteetti kuin muilla kantatyypeillä, kuten ristikanta ja torx-kanta. Näissä ruuveissa on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja yhteensopivan komponentin väliin tuottaakseen turvallisemman tiivisteen. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja joka on hieman magneettinen.

Nämä tiivisteruuvit matalakupukannalla ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.

Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.

  • Se takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä.
  • Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
  • Sisältää O-renkaan, joka on kompressoitu ja litistetty pään ja liitospinnan väliin turvallisemman tiivistyksen viimeistelemiseksi.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max d1 l1 Avaintyyppi d3 ±0.05 Osta
5,33 € - 8,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.0
M8
12.0
Torx-kanta
8.5
4,777 € - 7,3493 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.7
M5
16.0
Torx-kanta
5.6
1,6434 € - 2,5283 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
M3
16.0
Risti
3.6
1,1993 € - 1,845 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.1
M4
16.0
Risti
4.5
5,33 € - 8,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.0
M8
30.0
Torx-kanta
8.5
5,1301 € - 7,8925 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
4.6
M6
25.0
Torx-kanta
6.8
4,7748 € - 7,3458 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.3
M4
16.0
Torx-kanta
4.5
5,1301 € - 7,8925 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
4.6
M6
12.0
Torx-kanta
6.8
4,7748 € - 7,3458 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.3
M4
20.0
Torx-kanta
4.5
5,0413 € - 7,7558 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
M3
8.0
Torx-kanta
3.6
5,1301 € - 7,8925 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
4.6
M6
30.0
Torx-kanta
6.8
2,3985 € - 3,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.0
M8
25.0
Risti
8.5
4,7748 € - 7,3458 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1.6
M5
20.0
Torx-kanta
5.6
4,7748 € - 7,3458 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.7
M5
10.0
Torx-kanta
5.6
4,7748 € - 7,3458 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.3
M4
6.0
Torx-kanta
4.5
4,7748 € - 7,3458 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.3
M4
12.0
Torx-kanta
4.5
4,7748 € - 7,3458 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
3.3
M4
8.0
Torx-kanta
4.5
4,7748 € - 7,3458 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.7
M5
8.0
Torx-kanta
5.6
5,1301 € - 7,8925 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
4.6
M6
16.0
Torx-kanta
6.8
5,1301 € - 7,8925 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
4.6
M6
20.0
Torx-kanta
6.8
  • / 7
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 12.0 303 Ruostumaton teräs

20225667

Hinta-alue
8,20 € - 5,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225599

Hinta-alue
7,3493 € - 4,777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225780

Hinta-alue
2,5283 € - 1,6434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225735

Hinta-alue
1,845 € - 1,1993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 30.0 303 Ruostumaton teräs

20225704

Hinta-alue
8,20 € - 5,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20225643

Hinta-alue
7,8925 € - 5,1301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225544

Hinta-alue
7,3458 € - 4,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20225612

Hinta-alue
7,8925 € - 5,1301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20225551

Hinta-alue
7,3458 € - 4,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20225469

Hinta-alue
7,7558 € - 5,0413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 30.0 303 Ruostumaton teräs

20225650

Hinta-alue
7,8925 € - 5,1301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 25.0 303 Ruostumaton teräs

20223915

Hinta-alue
3,69 € - 2,3985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20225605

Hinta-alue
7,3458 € - 4,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20225575

Hinta-alue
7,3458 € - 4,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20225506

Hinta-alue
7,3458 € - 4,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20225537

Hinta-alue
7,3458 € - 4,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20225513

Hinta-alue
7,3458 € - 4,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20225568

Hinta-alue
7,3458 € - 4,7748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225629

Hinta-alue
7,8925 € - 5,1301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20225636

Hinta-alue
7,8925 € - 5,1301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0