Valikko Haku

Kupukantaiset Tiivisteruuvit

Varastossa

Tässä tiivisteruuvien valikoimassa on kupukanta kolmella vaihtoehdolla: Torx-kanta, ristikanta ja urallinen kanta. Torx-kanta tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomentin vähäisemmällä paineella. Ristikantaruuvit voivat kestää korkeaa vääntömomenttia, mikä tekee niistä hyvän valinnan käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvien irrottamisen on oltava helppoa, jopa silloin kun ne on kiristetty tiukasti. Lopuksi urakantaruuveilla on alhaisempi vääntömomenttikapasiteetti kuin muilla kantatyypeillä, kuten ristikanta ja torx-kanta. Näissä ruuveissa on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja yhteensopivan komponentin väliin tuottaakseen turvallisemman tiivisteen. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja joka on hieman magneettinen.

Nämä tiivisteruuvit matalakupukannalla ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.

Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.

  • Se takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä.
  • Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
  • Sisältää O-renkaan, joka on kompressoitu ja litistetty pään ja liitospinnan väliin turvallisemman tiivistyksen viimeistelemiseksi.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max d1 l1 Avaintyyppi d3 ±0.05 Osta
2,1883 € - 3,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
4.6
M6
45.0
Risti
6.8
1,8633 € - 2,8666 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
1.6
M5
40.0
Risti
5.6
3,3995 € - 5,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
6.0
M10
40.0
Urallinen kanta
10.6
1,7745 € - 2,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
2.4
M4
10.0
Urallinen kanta
4.5
1,6033 € - 2,4666 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
1.8
M3
6.0
Urallinen kanta
3.6
1,6683 € - 2,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
1.8
M3
10.0
Urallinen kanta
3.6
1,612 € - 2,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
2.4
M4
16.0
Urallinen kanta
4.5
3,081 € - 4,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
6.0
M10
16.0
Urallinen kanta
10.6
1,5015 € - 2,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
2.4
M4
10.0
Urallinen kanta
4.5
3,237 € - 4,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
6.0
M10
25.0
Urallinen kanta
10.6
2,847 € - 4,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
4.8
M8
30.0
Urallinen kanta
8.5
2,626 € - 4,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
3.6
M6
20.0
Urallinen kanta
6.8
2,847 € - 4,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
4.8
M8
12.0
Urallinen kanta
8.5
1,2566 € - 1,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
1.3
M2
12.0
Urallinen kanta
2.35
2,0366 € - 3,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.0
M5
10.0
Urallinen kanta
5.6
2,847 € - 4,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
4.8
M8
20.0
Urallinen kanta
8.5
1,7766 € - 2,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
1.8
M3
20.0
Urallinen kanta
3.6
2,015 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
3.0
M5
8.0
Urallinen kanta
5.6
1,755 € - 2,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
2.4
M4
8.0
Urallinen kanta
4.5
3,159 € - 4,86 € 1 Varastossa
20.0
6.0
M10
20.0
Urallinen kanta
10.6
  • / 7
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 45.0 303 Ruostumaton teräs

20228866

Hinta-alue
3,3666 € - 2,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    45.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 40.0 303 Ruostumaton teräs

20228835

Hinta-alue
2,8666 € - 1,8633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 40.0 303 Ruostumaton teräs

20224394

Hinta-alue
5,23 € - 3,3995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20224165

Hinta-alue
2,73 € - 1,7745 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

20224080

Hinta-alue
2,4666 € - 1,6033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20224103

Hinta-alue
2,5666 € - 1,6683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225810

Hinta-alue
2,48 € - 1,612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 16.0 303 Ruostumaton teräs

20224356

Hinta-alue
4,74 € - 3,081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20225742

Hinta-alue
2,31 € - 1,5015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 25.0 303 Ruostumaton teräs

20224370

Hinta-alue
4,98 € - 3,237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 30.0 303 Ruostumaton teräs

20224349

Hinta-alue
4,38 € - 2,847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224271

Hinta-alue
4,04 € - 2,626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224301

Hinta-alue
4,38 € - 2,847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224028

Hinta-alue
1,9333 € - 1,2566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20224202

Hinta-alue
3,1333 € - 2,0366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224325

Hinta-alue
4,38 € - 2,847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224134

Hinta-alue
2,7333 € - 1,7766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20224196

Hinta-alue
3,10 € - 2,015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20224158

Hinta-alue
2,70 € - 1,755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224363

Hinta-alue
4,86 € - 3,159 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0