Valikko Haku

Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

Kupukantaiset tiivisteruuvit ristipäällä suojaavat käyttökohteita lialta, nesteiltä ja kaasuilta. Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä käyttökohteissa, kuten kaapit tai moottorit. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, uudelleenkäytettävät ja sopivat -100 °C - +260 °C lämpötiloihin.
Essentra tuotenumero:

20223793

Valmistajan tuotenumero:

20223793

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 2,9333 €
50 - 99 2,3466 €
100 - 199 2,20 €
200 - 499 2,0533 €
500 + 1,9066 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,93 €

1 x 2,9333 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 10.0
h1 max 3.7
d2 max 10.0
d3 ±0.05 5.6
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Avaintyyppi Risti
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä