Valikko Haku

Kupu Pyöreä putken päätytulppa 20.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753993

Valmistajan tuotenumero:

20753993

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,2126 €
4000 - 19999 0,1519 €
20000 + 0,1367 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

85,04 €

400 x 0,2126 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 20.0 mm
H 15.5 mm
h 9.5 mm
Paneelin vähimmäispaksuus 1.0 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.0 mm
Materiaali LDPE - PCR
Väri Musta
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä