Valikko Haku

Kumiset kädensijat – pyöreä

Varastossa

Laaja kädensija-valikoima sopii erilaisiin käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia kahvatyyppejä, mukaan lukien sormiurilla varustettuja, jotka sopivat kohteisiin, joissa vaaditaan vahvaa otetta. Kattava sarja sisältää myös sormiurattomia kahvoja, kärrykahvoja ja kämmenvetimiä.

Useimmat sarjamme tuotteet on valmistettu mustasta PVC:stä (polyvinyylikloridi), mutta meillä on myös vaihtoehto, joka on valmistettu valkoisesta joustavasta PVC:stä. PVC:llä on suuri iskunkesto ja se kestää matalia lämpötiloja ja kemikaaleja. Helposti tartuttavat kämmenvetimet on valmistettu mustasta vahvistetusta polyamidipohjaisesta (PA) teknopolymeeristä. Tämä lasikuitumateriaali on erittäin vahvaa ja kestävää.

Nämä taipuisat ja kestävät materiaalit sopivat tavallisiin tankokokoihin, ja niitä voidaan käyttää nokkakärryissä, lävistyspuristimissa, työkaluissa ja monissa muissa laite- ja käyttökohdetyypeissä.

Sarjanumero: SR1525

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pidiketyyppi Reiän läpimitta Pituus Osta
1,5607 € - 5,0026 € 240 Varastossa
Sormiotteella
110.0 mm
4,5317 € - 4,5591 € 453 Varastossa
Ilman sormiotetta
21.0 mm
35.0 mm
0,46 € - 1,7336 € 793 Varastossa
Ilman sormiotetta
75.0 mm
0,5421 € - 2,047 € 1860 Varastossa
Sormiotteella
108.0 mm
0,9994 € - 3,1913 € 180 Varastossa
Sormiotteella
110.0 mm
3,6828 € - 11,8454 € 450 Varastossa
Sormiotteella
400.0 mm
2,6149 € - 8,4528 € 710 Varastossa
Sormiotteella
400.0 mm
0,7365 € - 2,7831 € 723 Varastossa
Sormiotteella
110.0 mm
1,024 € - 4,2839 € 650 Varastossa
Sormiotteella
105.0 mm
2,1494 € - 6,929 € 1525 Varastossa
Sormiotteella
150.0 mm
0,8529 € - 2,4467 € 797 Varastossa
Sormiotteella
110.0 mm
1,4101 € - 4,4851 € 1830 Varastossa
Sormiotteella
110.0 mm
2,9846 € - 2,9983 € 66 Varastossa
Ilman sormiotetta
17.0 mm
30.0 mm
0,9693 € - 3,6513 € 340 Varastossa
Sormiotteella
105.0 mm
0,486 € - 0,9832 € 1940 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,2587 € - 0,8136 € 5850 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,3723 € - 0,9602 € 1180 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,2902 € - 0,5865 € 8150 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,5394 € - 1,1558 € 10093 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,4559 € - 1,6071 € 3840 Varastossa
Ilman sormiotetta
75.0 mm
  • / 2
Kädensija 110.0 mm 25.4 mm Musta PVC

10170540

Hinta-alue
5,0026 € - 1,5607 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    110.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 35.0 mm 21.0 mm Musta PA GF

10222560

Hinta-alue
4,5591 € - 4,5317 €

Varastotasot
453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pituus
    35.0 mm
  • Reiän läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    34.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Kädensija 75.0 mm 22.2 mm Musta PVC

10068861

Hinta-alue
1,7336 € - 0,46 €

Varastotasot
793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    75.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 108.0 mm 13.0 mm Musta PVC

10090350

Hinta-alue
2,047 € - 0,5421 €

Varastotasot
1860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    108.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 110.0 mm 19.1 mm Musta PVC

10161869

Hinta-alue
3,1913 € - 0,9994 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    110.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kädensija 400.0 mm 19.1 mm Musta PVC

10163351

Hinta-alue
11,8454 € - 3,6828 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    400.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 400.0 mm 15.9 mm Musta PVC

10316276

Hinta-alue
8,4528 € - 2,6149 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    400.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kädensija 110.0 mm 22.2 mm Musta PVC

10068984

Hinta-alue
2,7831 € - 0,7365 €

Varastotasot
723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    110.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 105.0 mm 25.4 mm Musta PVC

10069110

Hinta-alue
4,2839 € - 1,024 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    105.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kädensija 150.0 mm 25.4 mm Musta PVC

10155783

Hinta-alue
6,929 € - 2,1494 €

Varastotasot
1525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    150.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 110.0 mm 25.4 mm Musta PVC

10068830

Hinta-alue
2,4467 € - 0,8529 €

Varastotasot
797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    110.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kädensija 110.0 mm 22.2 mm Musta PVC

10170533

Hinta-alue
4,4851 € - 1,4101 €

Varastotasot
1830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    110.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 30.0 mm 17.0 mm Musta PA

10222553

Hinta-alue
2,9983 € - 2,9846 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pituus
    30.0 mm
  • Reiän läpimitta
    17.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    26.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Kädensija 105.0 mm 22.2 mm Musta PVC

10068991

Hinta-alue
3,6513 € - 0,9693 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    105.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kahva PVC Musta

10006986

Hinta-alue
0,9832 € - 0,486 €

Varastotasot
1940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kahva PVC Musta

10006788

Hinta-alue
0,8136 € - 0,2587 €

Varastotasot
5850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kahva PVC Musta

10006856

Hinta-alue
0,9602 € - 0,3723 €

Varastotasot
1180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kahva PVC Musta

10006627

Hinta-alue
0,5865 € - 0,2902 €

Varastotasot
8150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kahva PVC Musta

10007082

Hinta-alue
1,1558 € - 0,5394 €

Varastotasot
10093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 75.0 mm 19.1 mm Musta PVC

10068854

Hinta-alue
1,6071 € - 0,4559 €

Varastotasot
3840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    75.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090