Valikko Haku

Kumiset kädensijat – pyöreä

Varastossa

Laaja kädensija-valikoima sopii erilaisiin käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia kahvatyyppejä, mukaan lukien sormiurilla varustettuja, jotka sopivat kohteisiin, joissa vaaditaan vahvaa otetta. Kattava sarja sisältää myös sormiurattomia kahvoja, kärrykahvoja ja kämmenvetimiä.

Useimmat sarjamme tuotteet on valmistettu mustasta PVC:stä (polyvinyylikloridi), mutta meillä on myös vaihtoehto, joka on valmistettu valkoisesta joustavasta PVC:stä. PVC:llä on suuri iskunkesto ja se kestää matalia lämpötiloja ja kemikaaleja. Helposti tartuttavat kämmenvetimet on valmistettu mustasta vahvistetusta polyamidipohjaisesta (PA) teknopolymeeristä. Tämä lasikuitumateriaali on erittäin vahvaa ja kestävää.

Nämä taipuisat ja kestävät materiaalit sopivat tavallisiin tankokokoihin, ja niitä voidaan käyttää nokkakärryissä, lävistyspuristimissa, työkaluissa ja monissa muissa laite- ja käyttökohdetyypeissä.

Sarjanumero: SR1525

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pidiketyyppi Reiän läpimitta Pituus Osta
0,486 € - 0,9832 € 1940 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,2902 € - 0,5865 € 8150 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,5394 € - 1,1558 € 11118 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,3723 € - 0,9602 € 1180 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,2587 € - 0,8136 € 10350 Varastossa
Ilman sormiotetta
0,46 € - 1,7336 € 793 Varastossa
Ilman sormiotetta
75.0 mm
4,5317 € - 4,5591 € 453 Varastossa
Ilman sormiotetta
21.0 mm
35.0 mm
0,4559 € - 1,6071 € 3840 Varastossa
Ilman sormiotetta
75.0 mm
1,2869 € - 4,4564 € 1498 Varastossa
Sormiotteella
105.0 mm
0,4613 € - 1,6445 € 1080 Varastossa
Sormiotteella
75.0 mm
1,1035 € - 3,5938 € 594 Varastossa
Sormiotteella
110.0 mm
1,0555 € - 3,3926 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sormiotteella
110.0 mm
0,9994 € - 3,1913 € 180 Varastossa
Sormiotteella
110.0 mm
3,6828 € - 11,8454 € 450 Varastossa
Sormiotteella
400.0 mm
1,5607 € - 5,0026 € 240 Varastossa
Sormiotteella
110.0 mm
0,6599 € - 2,4783 € 795 Varastossa
Sormiotteella
110.0 mm
0,3765 € - 1,3369 € 328 Varastossa
Sormiotteella
75.0 mm
1,3225 € - 4,2264 € 120 Varastossa
Sormiotteella
110.0 mm
2,3685 € - 7,5902 € 1125 Varastossa
Sormiotteella
230.0 mm
2,259 € - 2,2863 € 20 Varastossa
Ilman sormiotetta
12.0 mm
16.0 mm
  • / 2
Kahva PVC Musta

10006986

Hinta-alue
0,9832 € - 0,486 €

Varastotasot
1940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kahva PVC Musta

10006627

Hinta-alue
0,5865 € - 0,2902 €

Varastotasot
8150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kahva PVC Musta

10007082

Hinta-alue
1,1558 € - 0,5394 €

Varastotasot
11118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kahva PVC Musta

10006856

Hinta-alue
0,9602 € - 0,3723 €

Varastotasot
1180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kahva PVC Musta

10006788

Hinta-alue
0,8136 € - 0,2587 €

Varastotasot
10350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 75.0 mm 22.2 mm Musta PVC

10068861

Hinta-alue
1,7336 € - 0,46 €

Varastotasot
793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    75.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 35.0 mm 21.0 mm Musta PA GF

10222560

Hinta-alue
4,5591 € - 4,5317 €

Varastotasot
453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pituus
    35.0 mm
  • Reiän läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    34.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Kädensija 75.0 mm 19.1 mm Musta PVC

10068854

Hinta-alue
1,6071 € - 0,4559 €

Varastotasot
3840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    75.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 105.0 mm 19.1 mm Musta PVC

10069103

Hinta-alue
4,4564 € - 1,2869 €

Varastotasot
1498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    105.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kädensija 75.0 mm 19.1 mm Musta PVC

10104262

Hinta-alue
1,6445 € - 0,4613 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    75.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 110.0 mm 25.4 mm Musta PVC

10161883

Hinta-alue
3,5938 € - 1,1035 €

Varastotasot
594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    110.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 110.0 mm 19.1 mm Musta PVC

10170526

Hinta-alue
3,3926 € - 1,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    110.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 110.0 mm 19.1 mm Musta PVC

10161869

Hinta-alue
3,1913 € - 0,9994 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    110.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kädensija 400.0 mm 19.1 mm Musta PVC

10163351

Hinta-alue
11,8454 € - 3,6828 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    400.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 110.0 mm 25.4 mm Musta PVC

10170540

Hinta-alue
5,0026 € - 1,5607 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    110.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 110.0 mm 19.1 mm Musta PVC

10069080

Hinta-alue
2,4783 € - 0,6599 €

Varastotasot
795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    110.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 75.0 mm 15.9 mm Musta PVC

10104255

Hinta-alue
1,3369 € - 0,3765 €

Varastotasot
328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    75.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 110.0 mm 22.2 mm Musta PVC

10161876

Hinta-alue
4,2264 € - 1,3225 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    110.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 230.0 mm 13.0 mm Musta PVC

10166123

Hinta-alue
7,5902 € - 2,3685 €

Varastotasot
1125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    230.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Sormiotteella
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kädensija 12.5 mm 12.0 mm Musta PA

10222539

Hinta-alue
2,2863 € - 2,259 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pituus
    16.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta