Valikko Haku

Holkki Pyöreä 30.0 mm 16.0 mm Teräs;kumi

Essentra tuotenumero:

10306062

Valmistajan tuotenumero:

551999

7 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 499 4,1175 €
500 + 3,4998 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

82,35 €

20 x 4,1175 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 30.0 mm
Sisähalkaisija 16.0 mm
Aluslevyn korkeus 3.0 mm
Tyyppi Kaksoisnaaras
Muoto Pyöreä
Tullinimike 4016999190
Koko materiaali Teräs;kumi
Reiän läpimitta 9.0 mm
Pohjan muoto Pyöreä
Asennustapa Tuplapää F/F
Kierrekoko Non Threaded

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä